• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Main-courante à câbles, tendeur de câble

Main-courante à câbles, tendeur de câble

· Type that is inserted after cutting wire on site.
· Can be adjusted on site, making it convenient for when dimensional measurements are difficult, such as for winding staircases, circular verandas, etc.
Has a simple shape and is compact, so it does not obstruct your field of vision and provides a feel of wide-open space.
· High-quality texture with suppressed gloss. (Satin finish + satin chrome plated)
· Can be easily mounted by just one worker.
· Can be easily mounted with a dedicated wrench
· Structure with a tension spring eliminates slack, so there is no variation in strength no matter who constructs it. Tension can be easily adjusted.
· Can be mounted up to a maximum length of 6 m.
· Can be mounted to a variety of surfaces, such as horizontal surfaces, inclines, wall faces, etc.
· Uses SUS316 for its wire, which is resistant to rust stains.
· Dedicated components make it difficult to tamper with and remove.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
233-311
233-312
233-315
233-316
233-317
233-318
233-319
233-320
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pipe · Pipe Bracket · Handrail · Barrier-Free Product Types Taille H2
(mm)
Type Matériau des deux extrémités Matériau de câble Traitement de surface des deux extrémités

119.81 €

8 jours Main-courante / tuyau3Jeu basiqueAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Finition satinée + placage au chrome satiné

120.72 €

8 jours Main-courante / tuyau4Jeu basiqueAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Finition satinée + placage au chrome satiné

89.11 €

9 jours Accessoires de support-Pièces de soudage d'installation inclinée (2)---

80.62 €

9 jours Accessoires de support-Bordure d'installation horizontale---

81.89 €

9 jours Accessoires de support-Joint d'installation horizontale---

105.37 €

8 jours Accessoires de support-Joint d'installation inclinée---

92.72 €

8 jours Accessoires de support-Joint d'installation horizontale / inclinée---

90.92 €

8 jours Accessoires de support-Bordure d'installation inclinée---

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique