• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Main-courante à câbles, tendeur dur

Main-courante à câbles, tendeur dur

· Please measure the actual dimensions of the strut spaces. Will be shipped after processing the terminals.· Shipped after both ends of the wire are subject to terminal processing, so a high level of safety is maintained. Has a simple shape and is compact, so it does not obstruct your field of vision and provides a feel of wide-open space. · High-quality texture with suppressed gloss. (Satin Finish + Satin Chrome Plated) · Can be easily mounted by just one worker.· Can be easily mounted with just a dedicated wrench and a 5 mm hex wrench. Structure with a tension spring eliminates slack, so there is no variation in strength no matter who constructs it. Tension can be easily adjusted.· Can be mounted up to a maximum length of 6 m.· Can be mounted to a variety of surfaces, such as horizontal surfaces, inclines, wall faces, etc.· Uses SUS316 for its wire, which is resistant to rust stains.· · Dedicated components make it difficult to tamper with and remove.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
233-301
233-302
233-303
233-304
233-306
233-307
233-309
233-310
233-345
233-346
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pipe · Pipe Bracket · Handrail · Barrier-Free Product Types Finition Taille H2
(mm)
Type Matériau de câble Traitement de surface des deux extrémités Nom du produit

119.81 €

8 jours Main-courante / tuyau-3Jeu basiqueAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Finition satinée et placage au chrome satiné

120.72 €

8 jours Main-courante / tuyau-4Jeu basiqueAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Finition satinée et placage au chrome satiné

121.98 €

8 jours Main-courante / tuyau-5Jeu basiqueAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Finition satinée et placage au chrome satiné

123.42 €

8 jours Main-courante / tuyau-6Jeu basiqueAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)Finition satinée et placage au chrome satiné

81.89 €

8 jours Accessoires de supportPlacage chromé satiné-Jeu d'installation continue horizontale---

92.72 €

8 jours Accessoires de supportPlacage chromé satiné-Jeu d'installation continue horizontale · inclinée---

105.37 €

8 jours Accessoires de supportPlacage chromé satiné-Jeu d'installation continue inclinée---

89.11 €

8 jours Accessoires de supportGrenaillé-Jeu de rondelles de soudage---

80.62 €

8 jours Accessoires de supportPlacage chromé satiné-Jeu d'installation horizontale---

90.92 €

8 jours Accessoires de supportPlacage chromé satiné-Jeu d'installation inclinée---

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique