• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Séparation en résine pour combler l'espacement

Séparation en résine pour combler l'espacement

· Resin-made post-attached partition corresponds to ceiling fall countermeasures. · The technical standard related to building ceiling fall countermeasures was started in April 2014. In this technical standard, a "wall clearance of 60 mm" in the usage route is essential. As a result, a post-attached partition capable of hiding this clearance was used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
316-825
316-826
316-827
316-828
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille Taille L
(mm)
Type Détails du produit

87.21 €

9 jours -2400Séparation1 jeu= (1 matériau de séparation, 1 pièce de raccordement, 1 petit paquet de rondelles)

88.85 €

9 jours 500×500-Coin intérieur1 jeu= (1 coin intérieur, 2 pièces de raccordement, 1 petit paquet de rondelles)

88.85 €

9 jours 500×500-Coin1 jeu= (1 coin extérieur, 2 pièces de raccordement, 1 petit paquet de rondelles)

65.96 €

9 jours --Pièce de raccordement-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de produits de protection et de sécurité Article de protection d'intérieur Matériau Résine de polychlorure de vinyle Couleur Blanc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique