Affichage à serrure à poussoir à enchâssement / avec dispositif de déverrouillage d'urgence (pour épaisseur de porte 30 à 33)

Affichage à serrure à poussoir à enchâssement / avec dispositif de déverrouillage d'urgence (pour épaisseur de porte 30 à 33)

One-push locking / unlocking type. Equipped with an emergency unlocking device. Secure 3 to 5 mm overlap dimensions for the fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
163-237
163-238
163-239
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur

152.88 €

8 jours Ambre

152.88 €

8 jours Argent

152.88 €

8 jours Or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Zinc moulé sous pression (ZDC) Épaisseur de la plaque de porte(mm) DT30–33 Nombre contenu dans un paquet(jeu) 12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique