Serrure de réunion / serrure de réunion avec serrure simple (pour épaisseur de porte 30 ou plus)

Serrure de réunion / serrure de réunion avec serrure simple (pour épaisseur de porte 30 ou plus)

Locking / unlocking only from one side type. You can not unlock by turning the key when locked. (With simple lock) Secure 3.0 to 4.2 mm fitting overlap dimensions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
163-200
163-201
163-202
163-203
163-204
163-205
163-206
163-207
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Remarque Clé

146.07 €

8 jours ArgentArgent intégral-

146.07 €

8 jours OrOr intégral-

146.07 €

8 jours NoirNoir intégral-

146.07 €

8 jours Or satinéOr satiné intégral-

146.07 €

8 jours ArgentAvec serrure simpleAvec trois clés

146.07 €

8 jours OrAvec serrure simpleAvec trois clés

146.07 €

8 jours NoirAvec serrure simpleAvec trois clés

146.07 €

8 jours Or satinéAvec serrure simpleAvec trois clés

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Zinc moulé sous pression (ZDC) Épaisseur de la plaque de porte(mm) 30 ou plus Nombre contenu dans un paquet(jeu) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique