Revêtement de chaussée paradisiaque / anti mauvaises herbes

A material that is comprised only of the inorganic materials that grow out from and return to the soil, and is environment friendly. This hard soil does not allow weeds to grow which eliminates the hassle of pulling weeds. Has excellent water permeability, which allows rain water to permeate underground and reduces the burden placed on sewers. The road surface temperature does not rise as easily as asphalt, which is effective at preventing heat islands. Can be easily installed by just evenly spreading to the desired thickness and sprinkling water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

411-151

Référence pièce
411-151
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

79.18 €

9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau de construction Type de matériau de construction Terre

Vous vous trouvez sur la page de Revêtement de chaussée paradisiaque / anti mauvaises herbes, le numéro d'article est le suivant: 411-151.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 411-151.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique