Bloc / pente Ace Eco

Since an installation method similar to interlocking blocks is possible, executability is good. Material gentle to the environment using waste tires and other recycled materials. Has superior cushioning, and reduces the burden on legs and hips. With good permeability, water puddling is resisted, and with good anti-slip effects, it is optimal as an exterior paving material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
432-920
432-921
432-922
432-923
432-924
432-925
432-932
432-933
432-934
432-935
432-936
432-937
439-001
439-002
439-003
439-004
439-005
439-006
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Taille L
(mm)
Taille W
(mm)

57.01 €

9 jours Bleu clair200100

57.01 €

9 jours Gris200100

57.01 €

9 jours Gris clair200100

57.01 €

9 jours Beige200100

57.01 €

9 jours Chocolat200100

57.01 €

9 jours Sable200100

158.71 €

9 jours Bleu clair1000300

158.71 €

9 jours Gris1000300

158.71 €

9 jours Gris clair1000300

158.71 €

9 jours Beige1000300

158.71 €

9 jours Chocolat1000300

158.71 €

9 jours Sable1000300

61.26 €

9 jours Bleu clair200200

61.26 €

9 jours Gris200200

61.26 €

9 jours Gris clair200200

61.26 €

9 jours Beige200200

61.26 €

9 jours Chocolat200200

61.26 €

9 jours Sable200200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de produits de protection et de sécurité Pente étagée Matériau Copeaux de caoutchouc recyclé / copeaux de caoutchouc de couleur type EPDM Taille H(mm) 50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique