• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barres rondes en acier à loquet pour soudage

Barres rondes en acier à loquet pour soudage

You can use it as a latch for a door. Weld the take-out plate and install. The length of the round bar's stroke is determined based on the welded position of the take-out plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
126-810
126-811
126-812
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Taille B
(mm)
Taille C
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Taille F
(mm)
Taille G
(mm)

76.42 €

7 jours 129.5170.515810961.585.542.5

78.49 €

7 jours 199.5250.523810961.585.542.5

85.60 €

7 jours 268.5331.531911062.586.543.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Finition Placage chromé brillant Nombre contenu dans un paquet 2 jeux

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique