• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à boulon rond résistante en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
126-805
126-806
126-807
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille
(mm)
Spécifications

74.74 €

6 jours 150Vis à bois fraisée à tête cruciforme en acier 3.1×20 : 8 pièces

75.57 €

6 jours 300Vis à bois fraisée à tête cruciforme en acier 3.1×20 : 8 pièces

77.00 €

6 jours 450Vis à bois avec fente en croix d'acier 3.1×20:10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Finition Placage chromé brillant Taille H(mm) 24
Taille A(mm) 80 Taille B(mm) 42 Taille C(mm) 32
Taille D(mm) 30 Taille E(mm) 47.5 Taille F(mm) 23
Taille G(mm) 12 Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique