• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure double série D36

Serrure double série D36

· Features a solid integral lock set with a key-in type knob. · Uses a dimple key with 6 pins for a variety of different configurations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
001-510
001-511
001-512
001-513
001-514
001-515
001-516
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type Épaulement applicable
(mm)

128.99 €

6 jours Serrure PecoD36S05-TRW-32D-100ALU

125.98 €

6 jours Serrure PecoD36S05-TRW-32D-60

125.98 €

6 jours Serrure PecoD36S05-TRW-32D-64

125.23 €

6 jours Serrure PecoD36M05-TRW-32D-100ALU

122.22 €

7 jours Serrure PecoD36M05-TRW-32D-100TO

110.18 €

6 jours BoutonBouton de rechange type D36KN-TRW

117.71 €

6 jours BoutonBouton de rechange type D36KN-TRW-Ⅱ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable / acier / laiton Couleur Argent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique