Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSC |
CSCHP-TAW |
CSCP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Environnement | Matériau de contact | Force de contact, sens de poussée (N) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45-50 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | |
180.42 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Grand angle de contact | Étanche à l'eau | Carbure | 1.5 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | IP67 | ||
150.90 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Étanche à l'eau | [Acier inoxydable] Acier inoxydable HRC45-50 | 1.5 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | IP67 |
Loading...
Forme du corps principal | Type cylindrique | Forme d'embout | Contact R | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Course(mm) | 3 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 |
Répétabilité | 0.003mm | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | LED | aucun |
Configurer
Propriétés de base
Type
Environnement
Matériau de contact
Diamètre de l'embout
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles