• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Commutateur à levier rotatif (CSR)

Commutateur à levier rotatif (CSR)

[Features]
The rotating lever will slide with respect to the detected body, deflect and a signal will be given as output from the non-contact transmission unit that is inside.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSRNATNA-L1A
CSRNATPA-L1A
CSRNBTNB-L1A
CSRNBTPB-L1A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)
Force de contact, sens de poussée
(N)
Structure de protection

106.86 €

17 jours 100~600.5IP65

106.86 €

17 jours 100~600.5IP65

106.86 €

17 jours 100~600.5IP65

106.86 €

17 jours 100~600.5IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de rotation Forme du corps principal Type de boulon Forme d'embout Contact R
Environnement Standard Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau de contact Acier inoxydable HRC50
Répétabilité 0.01mm LED inclus Point de fonctionnement 5 ° ou moins
Course 30°

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique