• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteur à faible force de contact (CSF)

Interrupteur à faible force de contact (CSF)
  • Remise sur volume
[Features]
A low contact force of 0.1N.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSFN105A-H6X
CSFSN10A-H6X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M)

42.17 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulon-M10×0.5

38.39 €

1 Disponible 5 jours 10Type cylindrique10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison Forme d'embout Contact R Environnement Standard
Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau de contact Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.) Course(mm) 2
Type à point de contact Type à contact NO Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Point de fonctionnement(mm) 0.4
Répétabilité 0.01mm Force de contact, sens de poussée(N) 0.1 Diamètre de l'embout Ø2
Structure de protection IP40 LED aucun

Assistance technique