Galet de porte type à rainure en acier inoxydable avec roulements

Galet de porte type à rainure en acier inoxydable avec roulements

· Ideal for heavy doors, etc. · Can also be used for metallic sash frame fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3148
SBS-0506
SBS-0606
SBS-0756
SBS-0906
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériaux des profilés Diamètre de roue
(mm)

47.56 €

7 jours NA50

53.96 €

10 jours Acier inoxydable50

64.85 €

10 jours Acier inoxydable60

81.50 €

10 jours Acier inoxydable75

105.61 €

10 jours Acier inoxydable90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Acier inoxydable Forme Type à rainure

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique