Galet de porte type rond en acier inoxydable Rota avec roulements

Galet de porte type rond en acier inoxydable Rota avec roulements

· Ideal for heavy doors, etc. · Can also be used for metallic sash frame fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2309
2400
KCS-0301
KCS-0361
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériaux des profilés Taille Diamètre de roue
(mm)

14.90 €

7 jours NA-30

16.18 €

7 jours NA3635

18.45 €

4 jours Acier inoxydable-30

20.06 €

4 jours Acier inoxydable3635

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Acier inoxydable Forme Rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique