• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de porte en laiton type à manchon plat avec roulements

Galet de porte en laiton type à manchon plat avec roulements

· The load (friction) on the rail is reduced thanks to the use of brass wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1116
1117
1148
1149
1156
1157
2104
2105
2106
2110
2117
2118
BTS-0303
BTS-0363
BTS-0503
BTS-0603
BTS-0753
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériaux des profilés Taille Forme Diamètre de roue
(mm)

15.05 €

13 jours NA-Plat30

18.58 €

13 jours NA36Plat35

30.26 €

13 jours NA-Plat40

45.12 €

13 jours NA-Plat50

49.71 €

13 jours NA-Plat60

76.95 €

13 jours NA-Plat75

15.05 €

13 jours NA-Rond30

18.58 €

13 jours NA36Rond35

30.26 €

13 jours NA-Rond40

45.12 €

13 jours NA-Rond50

49.71 €

13 jours NA-Rond60

76.95 €

13 jours NA-Rond75

19.29 €

7 jours Acier inoxydable-Type logement plat30

23.53 €

7 jours Acier inoxydable36Type logement plat35

80.83 €

10 jours Acier inoxydable-Type logement plat50

87.90 €

10 jours Acier inoxydable-Type logement plat60

100.83 €

10 jours Acier inoxydable-Type logement plat75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Cuivre

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique