• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de porte LP avec châssis en fer Plus

Galet de porte LP avec châssis en fer Plus

· Polyacetal is used for the inside of the wheels.
· Boasts superior oil and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7241
7242
7301
7302
7361
7362
LPM-0241
LPM-0242
LPM-0301
LPM-0302
LPM-0303
LPM-0361
LPM-0362
LPM-0363
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériaux des profilés Taille Forme Diamètre de roue
(mm)

8.64 €

4 jours NA-Rond24

7.55 €

7 jours NA-Plat24

7.63 €

7 jours NA-Rond30

7.63 €

7 jours NA-Plat30

7.90 €

7 jours NA36Rond35

7.90 €

7 jours NA36Plat35

7.67 €

6 jours Acier-Rond24

7.67 €

6 jours Acier-Plat24

8.64 €

4 jours Acier-Rond30

8.64 €

4 jours Acier-Plat30

7.79 €

6 jours Acier-Type logement plat30

9.14 €

4 jours Acier36Rond35

9.14 €

4 jours Acier36Plat35

9.43 €

4 jours Acier36Type logement plat35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Résine

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique