• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de porte en U avec châssis en acier inoxydable avec roulement et roue Duracon®

Galet de porte en U avec châssis en acier inoxydable avec roulement et roue Duracon®

· Please check the shape of the rail.
· Both V shaped and U shaped flutter door rollers are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6102
6202
FES-0338
FES-0428
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériaux des profilés Diamètre de roue
(mm)

12.35 €

7 jours NA33

20.00 €

7 jours NA42

11.82 €

4 jours Acier inoxydable33

21.41 €

6 jours Acier inoxydable42

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Résine Forme Type U

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique