Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBI15FL-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-KK-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-MF-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FL-N-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[71-2900/1]-N |
SBI15FL-N-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,3]-[71-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-MF-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-MF-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-N-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-N-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-N-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-N-KK-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-N-ZZ-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-N-MF-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
SBI15FLL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-N |
SBI15FLL-N-MF-DD-[1,2,3,4]-K[1,2]-[86-2900/1]-B-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de bloc | Type de rail | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Précharge | Précision | Numéro de pièce nominal | Block Length L (mm) | Block Width W (mm) | Dust-Proof | Dustproof | Grease Fitting Position | Grease Nipple Position | MF (Self-Lubricating Container) | MF (Self-lubricating Container) | Rail Surface Processing | Rail Tap | Rail/Surface Treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 68.4 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 69.2 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 63.8 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 73.8 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 68.4 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 69.2 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 63.8 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 73.8 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 68.4 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 69.2 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 63.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 73.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 68.4 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 69.2 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 63.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal x2 + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 73.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Large | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 71 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge lourde | - | 15 | - | 47 / A | End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 79.4 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 79.4 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 89.4 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 89.4 | 47 / A | - | - | Front | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 79.4 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 79.4 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 89.4 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 89.4 | 47 / A | - | - | Front | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 79.4 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 79.4 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 89.4 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 89.4 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | None | None | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Large long | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 86 ~ 2900 | Précharge standard / Précharge légère | - | 15 | 84.8 | 47 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | - | Provided | None |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Matériaux | Acier au carbone | Disposition des billes | 4 rangs, circulaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Type de rail
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
Précharge
Précision
Numéro de pièce nominal
Block Length L (mm)
Block Width W (mm)
Dust-Proof
Dustproof
Grease Fitting Position
Grease Nipple Position
MF (Self-Lubricating Container)
MF (Self-lubricating Container)
Rail Surface Processing
Rail Tap
Rail/Surface Treatment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles