Guides linéaires / chariot long / SBI-HL, SBI-HLL

Guides linéaires / chariot long / SBI-HL, SBI-HLL
[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HLL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
SBI15HLL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15HLL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[86-2900/1]-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de bloc Type de rail Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Précharge Précision Numéro de pièce nominal Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Surface Processing Rail Tap Rail/Surface Treatment

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal--Front-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal--Side-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealFront-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End SealFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealFront-Provided--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End SealFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-None--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End SealSide Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End SealSide Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 11 jours 10LongStandard15241 ~ 486 ~ 2900Précharge standard / Précharge lourde-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-Provided--NoneNone

Loading...

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit de jeu Matériaux Acier au carbone Disposition des billes 4 rangs, circulaire

Assistance technique