• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Système de rail linéaire, série SBI-FV

Système de rail linéaire, série SBI-FV

[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-H
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-N
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-P
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-H
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-N
SBI15FV-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[47-2900/1]-B-P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLargeur du rail
(mm)
Hauteur d'assemblage H
(mm)
Le nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Précharge Précision Numéro de modèle nominal Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Surface Processing Rail Tap Rail/Surface Treatment

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-None--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-None--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-Provided--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-Provided--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealSide Surface-None--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

9 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

89 jours 1015241 ~ 447 ~ 2900Précharge standard / Précharge légère / Précompression lourde-15-47 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

Loading...

Informations de base

Produits en pack / article seul Produit de jeu Forme de bloc Large Type de rail Standard
Matériau Acier au carbone La disposition des billes 4 rangées, circulaire

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique