Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SB5UU |
SB6UU |
SB8UU |
SB10UU |
SB12UU |
SB13UU |
SB16UU |
SB20UU |
SB25UU |
SB30UU |
SB35UU |
SB40UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € 3.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | - | 8 | ||
5.38 € 3.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 6 | 19 | 12 | 200 | 260 | 0.009 | 12 | ||
5.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 24 | 15 | 260 | 400 | 0.009 | 12 | |
5.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 29 | 19 | 370 | 540 | 0.009 | 12 | ||
5.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 30 | 21 | 410 | 590 | 0.009 | 12 | |
5.74 € | 1 | 8 jours | 13 | 32 | 23 | 500 | 770 | 0.009 | 12 | ||
6.69 € | 1 | 8 jours | 16 | 37 | 28 | 770 | 1170 | 0.009 | 12 | ||
8.08 € | 1 | 8 jours | 20 | 42 | 32 | 860 | 1370 | 0.01 | 15 | ||
10.41 € | 1 | 8 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1560 | 0.01 | 15 | ||
13.43 € | 1 | 8 jours | 30 | 64 | 45 | 1560 | 2740 | 0.01 | 15 | ||
19.62 € | 1 | 8 jours | 35 | 70 | 52 | 1660 | 3130 | 0.012 | 20 | ||
27.47 € | 1 | 8 jours | 40 | 80 | 60 | 2150 | 4010 | 0.012 | 20 |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple |
Type | Standard | Longueur | Standard | Joint étanche aux poussières | Avec adhésif |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles