• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accessoire de microscopie, type VL

Accessoire de microscopie, type VL

A product in which the lighting device features a built-in LED light source. Observation is done with an eyepiece. Specify the objective lens, eyepiece, and scale plate. Will be included and shipped. Also available without an objective lens, eyepiece, or scale plate, etc. Contact us for more information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-VLC-3-10-1
TS-VLC-3-10-2
TS-VLC-3-10-4
TS-VLC-3-10-5
TS-VLC-3-10-6
TS-VLC-3-20-1
TS-VLC-3-20-2
TS-VLC-3-20-4
TS-VLC-3-20-5
TS-VLC-3-20-6
TS-VLC-5-10-1
TS-VLC-5-10-2
TS-VLC-5-10-4
TS-VLC-5-10-5
TS-VLC-5-10-6
TS-VLC-5-20-1
TS-VLC-5-20-2
TS-VLC-5-20-4
TS-VLC-5-20-5
TS-VLC-5-20-6
TS-VLC-10-10-1
TS-VLC-10-10-2
TS-VLC-10-10-4
TS-VLC-10-10-5
TS-VLC-10-10-6
TS-VLC-10-20-1
TS-VLC-10-20-2
TS-VLC-10-20-4
TS-VLC-10-20-5
TS-VLC-10-20-6
TS-VLC-20-10-1
TS-VLC-20-10-2
TS-VLC-20-10-4
TS-VLC-20-10-5
TS-VLC-20-10-6
TS-VLC-20-20-1
TS-VLC-20-20-2
TS-VLC-20-20-4
TS-VLC-20-20-5
TS-VLC-20-20-6
TS-VLC-L20-10-1
TS-VLC-L20-10-2
TS-VLC-L20-10-4
TS-VLC-L20-10-5
TS-VLC-L20-10-6
TS-VLC-L20-20-1
TS-VLC-L20-20-2
TS-VLC-L20-20-4
TS-VLC-L20-20-5
TS-VLC-L20-20-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Coefficient d'objectif Modèle de lentille d'objectif Grossissement d'objectif Type de lentille oculaire Grossissement total Diamètre du champ de vue
(φ mm)
Type à plaque graduée Distance de fonctionnement

790.07 €

5 jours 3 foisOB-310 foisOC-1030×6Standard34mm

790.07 €

5 jours 3 foisOB-310 foisOC-1030×6Croix34mm

790.07 €

5 jours 3 foisOB-310 foisOC-1030×6Micro en croix34mm

790.07 €

5 jours 3 foisOB-310 foisOC-1030×6Micro en croix 234mm

790.07 €

5 jours 3 foisOB-310 foisOC-1030×6Cercle34mm

811.41 €

5 jours 3 foisOB-320 foisOC-2060×4Standard34mm

811.41 €

5 jours 3 foisOB-320 foisOC-2060×4Croix34mm

811.41 €

5 jours 3 foisOB-320 foisOC-2060×4Micro en croix34mm

811.41 €

5 jours 3 foisOB-320 foisOC-2060×4Micro en croix 234mm

811.41 €

5 jours 3 foisOB-320 foisOC-2060×4Cercle34mm

790.07 €

5 jours 5 foisOB-510 foisOC-1050×3.6Standard13mm

790.07 €

5 jours 5 foisOB-510 foisOC-1050×3.6Croix13mm

790.07 €

5 jours 5 foisOB-510 foisOC-1050×3.6Micro en croix13mm

790.07 €

5 jours 5 foisOB-510 foisOC-1050×3.6Micro en croix 213mm

790.07 €

5 jours 5 foisOB-510 foisOC-1050×3.6Cercle13mm

811.41 €

5 jours 5 foisOB-520 foisOC-20100×2.4Standard13mm

811.41 €

5 jours 5 foisOB-520 foisOC-20100×2.4Croix13mm

811.41 €

5 jours 5 foisOB-520 foisOC-20100×2.4Micro en croix13mm

811.41 €

5 jours 5 foisOB-520 foisOC-20100×2.4Micro en croix 213mm

811.41 €

5 jours 5 foisOB-520 foisOC-20100×2.4Cercle13mm

804.29 €

32 jours 10 foisOB-1010 foisOC-10100×1.8Standard6.5mm

804.29 €

32 jours 10 foisOB-1010 foisOC-10100×1.8Croix6.5mm

804.29 €

32 jours 10 foisOB-1010 foisOC-10100×1.8Micro en croix6.5mm

804.29 €

32 jours 10 foisOB-1010 foisOC-10100×1.8Micro en croix 26.5mm

804.29 €

32 jours 10 foisOB-1010 foisOC-10100×1.8Cercle6.5mm

825.65 €

32 jours 10 foisOB-1020 foisOC-20200×1.2Standard6.5mm

825.65 €

32 jours 10 foisOB-1020 foisOC-20200×1.2Croix6.5mm

825.65 €

32 jours 10 foisOB-1020 foisOC-20200×1.2Micro en croix6.5mm

825.65 €

32 jours 10 foisOB-1020 foisOC-20200×1.2Micro en croix 26.5mm

825.65 €

32 jours 10 foisOB-1020 foisOC-20200×1.2Cercle6.5mm

825.65 €

5 jours 20 foisOB-2010 foisOC-10200×0.9Standard1.5mm

825.65 €

5 jours 20 foisOB-2010 foisOC-10200×0.9Croix1.5mm

825.65 €

5 jours 20 foisOB-2010 foisOC-10200×0.9Micro en croix1.5mm

825.65 €

5 jours 20 foisOB-2010 foisOC-10200×0.9Micro en croix 21.5mm

825.65 €

5 jours 20 foisOB-2010 foisOC-10200×0.9Cercle1.5mm

847.00 €

5 jours 20 foisOB-2020 foisOC-20400×0.6Standard1.5mm

847.00 €

5 jours 20 foisOB-2020 foisOC-20400×0.6Croix1.5mm

847.00 €

5 jours 20 foisOB-2020 foisOC-20400×0.6Micro en croix1.5mm

847.00 €

5 jours 20 foisOB-2020 foisOC-20400×0.6Micro en croix 21.5mm

847.00 €

5 jours 20 foisOB-2020 foisOC-20400×0.6Cercle1.5mm

839.88 €

5 jours 20 foisLWD-2010 foisOC-10200×0.9Standard5.8mm

839.88 €

5 jours 20 foisLWD-2010 foisOC-10200×0.9Croix5.8mm

839.88 €

5 jours 20 foisLWD-2010 foisOC-10200×0.9Micro en croix5.8mm

839.88 €

5 jours 20 foisLWD-2010 foisOC-10200×0.9Micro en croix 25.8mm

839.88 €

5 jours 20 foisLWD-2010 foisOC-10200×0.9Cercle5.8mm

861.24 €

5 jours 20 foisLWD-2020 foisOC-20400×0.6Standard5.8mm

861.24 €

5 jours 20 foisLWD-2020 foisOC-20400×0.6Croix5.8mm

861.24 €

5 jours 20 foisLWD-2020 foisOC-20400×0.6Micro en croix5.8mm

861.24 €

5 jours 20 foisLWD-2020 foisOC-20400×0.6Micro en croix 25.8mm

861.24 €

5 jours 20 foisLWD-2020 foisOC-20400×0.6Cercle5.8mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tube optique Tube optique de type VI Accessoire Alimentation (TS-EP2A), adaptateur CA (côté entrée : CA100 – 240V 50 / 60Hz) Longueur du tube mécanique 163mm
Source lumineuse LED blanche Longueur de câble d'éclairage : 1.8m Source d'alimentation Adaptateur CA de source d'alimentation dédié TS-EP2A (longueur de câble : 1.8m)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique