• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accessoire de microscopie, type IL

Accessoire de microscopie, type IL

A product with a light guide specification lighting device. The product also features a built-in LED light source.· Includes a C mount. The observed image can be projected on a TV monitor. Specify an objective lens. Will be included and shipped. Also available without an objective lens. Contact us for more information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-ILC-3
TV-ILC-5
TV-ILC-10
TV-ILC-20
TV-ILC-L20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Coefficient d'objectif Modèle de lentille d'objectif Distance de fonctionnement

562.33 €

5 jours 3 foisOB-334mm

562.33 €

5 jours 5 foisOB-513mm

576.56 €

32 jours 10 foisOB-106.5mm

597.92 €

5 jours 20 foisOB-201.5mm

612.15 €

5 jours 20 foisLWD-205.8mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tube optique Tube optique de type IL Grossissement d'objectif NA Longueur du tube mécanique 163mm
Source lumineuse LED blanche Longueur de câble d'éclairage : 1.8m Source d'alimentation Adaptateur CA de source d'alimentation dédié TS-EP2A (longueur de câble : 1.8m)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique