Référence fabricant: LV-6051FX
Marque: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prix: 356.04 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LV-6051FX
Type | Axe des Z | Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 41~60 | Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | 41~60 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | joint de verre rond | Surface de platine (longueur)(mm) | 60 |
Surface de platine (largeur)(mm) | 60 | Charge admissible(N) | 24.5 | Méthode de serrage | NA |
Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Env. 0.1mm | Position de montage de la pièce en fonctionnement | Latéral | Sens de déplacement | Axe des Z, 1 sens |
Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement fixe (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LV-6051FX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LV-6051FX.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles