• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rail plat type V type P2

Rail plat type V type P2

· Door roller sold separately. · Mortar and wooden types are available. · Hole drilling can be machined by the manufacturer for the wooden type. · Use a door roller for M type flat rails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
153-380
153-381
153-382
153-383
153-384
153-385
159-439
159-440
159-441
159-442
159-443
159-444
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Spécifications Nominal

141.66 €

9 jours 1820100Aucun trou, formé par deux plaquesVFW1018P2

131.46 €

9 jours 2730100Aucun trou, formé par deux plaquesVFW1027P2

186.18 €

9 jours 3640100Aucun trou, formé par deux plaquesVFW1036P2

105.07 €

9 jours 182050Aucun trou, formé par une plaqueVFS518P2

131.35 €

9 jours 273050Aucun trou, formé par une plaqueVFS527P2

134.52 €

9 jours 364050Aucun trou, formé par une plaqueVFS536P2

105.07 €

9 jours 200050Aucun trou, formé par une plaqueVFS520P2

131.35 €

9 jours 300050Aucun trou, formé par une plaqueVFS530P2

134.52 €

9 jours 400050Aucun trou, formé par une plaqueVFS540P2

141.66 €

9 jours 2000100Aucun trou, formé par deux plaquesVFW1020P2

131.46 €

9 jours 3000100Aucun trou, formé par deux plaquesVFW1030P2

186.18 €

9 jours 4000100Aucun trou, formé par deux plaquesVFW1040P2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rail Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Grain #400
Épaisseur(mm) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique