• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Support esthétique pour fixation de porte coulissante double verrouillage EASY SYNC

Support esthétique pour fixation de porte coulissante double verrouillage EASY SYNC

· Both embedded and surface-mounted doorsill rail types are available. · Select from rails with lengths of either 2 m or 3 m. · Please select a fitting overlap. (50 mm = K-50, 80 mm = K-80) · Please select either two-rail (W) or three-rail (T) specifications. · Both silver and amber rail finishes are available. (Silver = SV, amber = UM) · Please select the length and color of the cosmetic cover (separately sold necessity). · A set of fittings including a rail and door roller. Door not included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
256-133
256-134
256-135
256-136
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Finition Longueur totale
(mm)

73.52 €

8 jours Argent1000

78.29 €

8 jours Argent1500

73.52 €

8 jours Ambre1000

78.29 €

8 jours Ambre1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des profilés Aluminium

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique