Châssis basique série M6, grade lourd AFSF-3030

This basic frame is the frame that alpha frame is based on. The outer dimensions and T grooves are designed with standard dimensions, and standard brackets and accessories can be freely combined by bolt coupling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFSF-3030-6-[15-4000/1]
AFSF-3030-6-[15-4000/1]-[T,​W]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength
(mm)
Tapping

-

6 jours Entièrement compatible15 ~ 4000None

-

6 jours Entièrement compatible15 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Taille de profilé extrudé 30×30 Série d'extrusions NIC Autotec série M6
Type de profilé extrudé Carré Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée Traitement de surface Aluminium anodisé
Nombre de surfaces rainurées Fente à 3 côtés Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition
Couleur Argent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique