Profilé spécial série SP, profilé à charnière AFH-1537 / 1567

Profilé spécial série SP, profilé à charnière AFH-1537 / 1567
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFH-1537-[15-3000/1]

Référence pièce
AFH-1537-[15-3000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
1 8 jours 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières amovibles Matériau du corps principal EN AW6081 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé
Largeur(mm) 37 Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique