Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AFEL-2010-[15-2000/1] |
AFEL-3010-[15-2000/1] |
AFEL-4010-[15-2000/1] |
AFEL-6010-[15-2000/1] |
AFEL-8010-[15-2000/1] |
AFEL-9010-[15-2000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension (W) (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 20 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 jours | 10 | 30 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 jours | 10 | 40 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 jours | 10 | 60 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 jours | 10 | 80 | 15 ~ 2000 | ||
1 | 8 jours | 10 | 90 | 15 ~ 2000 |
Loading...
Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé (moyenne de plus de 5μm) | Traitement de surface (peinture) | Revêtement transparent par électrodéposition |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur (t)(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension (W)(mm)
Length(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles