Profilé spécial série SP, barre plate (H : 2mm)

Profilé spécial série SP, barre plate (H : 2mm)
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFFB-01505-[15-2000/1]
AFFB-01510-[15-2000/1]
AFFB-01515-[15-2000/1]
AFFB-01520-[15-2000/1]
AFFB-02020-[15-2000/1]
AFFB-02502-[15-2000/1]
AFFB-03005-[15-2000/1]
AFFB-03010-[15-2000/1]
AFFB-03015-[15-2000/1]
AFFB-03020-[15-2000/1]
AFFB-03030-[15-2000/1]
AFFB-04005-[15-2000/1]
AFFB-04010-[15-2000/1]
AFFB-04020-[15-2000/1]
AFFB-04040-[15-2000/1]
AFFB-04505-[15-2000/1]
AFFB-04512-[15-2000/1]
AFFB-06005-[15-2000/1]
AFFB-06010-[15-2000/1]
AFFB-06012-[15-2000/1]
AFFB-06015-[15-2000/1]
AFFB-06020-[15-2000/1]
AFFB-06030-[15-2000/1]
AFFB-08005-[15-2000/1]
AFFB-08010-[15-2000/1]
AFFB-08015-[15-2000/1]
AFFB-08020-[15-2000/1]
AFFB-08040-[15-2000/1]
AFFB-09005-[15-2000/1]
AFFB-09010-[15-2000/1]
AFFB-09012-[15-2000/1]
AFFB-09015-[15-2000/1]
AFFB-09020-[15-2000/1]
AFFB-10015-[15-2000/1]
AFFB-10020-[15-2000/1]
AFFB-12005-[15-2000/1]
AFFB-12010-[15-2000/1]
AFFB-12015-[15-2000/1]
AFFB-12020-[15-2000/1]
AFFB-20015-[15-2000/1]
AFFB-20020-[15-2000/1]
AFFB-25015-[15-2000/1]
AFFB-25020-[15-2000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension (W)
(mm)
Hauteur (H)
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)

-

1 8 jours 10155----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 101510-------15 ~ 2000

-

1 8 jours 101515-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 101520--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 102020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 1025215 ~ 2000-------

-

1 8 jours 10305----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 103010-------15 ~ 2000

-

1 8 jours 103015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 103020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 103030-----15 ~ 2000--

-

1 8 jours 10405----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 104010-------15 ~ 2000

-

1 8 jours 104020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 104040---15 ~ 2000----

-

1 8 jours 10455----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 104512------15 ~ 2000-

-

1 8 jours 10605----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 106010-------15 ~ 2000

-

1 8 jours 106012------15 ~ 2000-

-

1 8 jours 106015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 106020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 106030-----15 ~ 2000--

-

1 8 jours 10805----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 108010-------15 ~ 2000

-

1 8 jours 108015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 108020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 108040---15 ~ 2000----

-

1 8 jours 10905----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 109010-------15 ~ 2000

-

1 8 jours 109012------15 ~ 2000-

-

1 8 jours 109015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 109020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 1010015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 1010020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 101205----15 ~ 2000---

-

1 8 jours 1012010-------15 ~ 2000

-

1 8 jours 1012015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 1012020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 1020015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 1020020--15 ~ 2000-----

-

1 8 jours 1025015-15 ~ 2000------

-

1 8 jours 1025020--15 ~ 2000-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé (moyenne de plus de 5μm) Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique