Charnière de profilé extrudé en aluminium AHC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHC-4060-4-L
AHC-4060-4-R
AHC-6090-6-L
AHC-6090-6-R
AHC-80120-8-L
AHC-80120-8-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(N)
Sens d'ouverture Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Sélection de profilés extrudés compatibles

18.80 €

1 5 jours 10100 (lorsque 2 sont utilisés)Pour ouverture à gauche6056Forme M4

18.80 €

1 5 jours 10100 (lorsque 2 sont utilisés)Ouverture à droite utilisée6056Forme M4

19.97 €

1 5 jours 10150 (lorsque 2 sont utilisés)Pour ouverture à gauche9076Forme M6

19.97 €

1 5 jours 10150 (lorsque 2 sont utilisés)Ouverture à droite utilisée9076Forme M6

23.75 €

1 5 jours 10150 (lorsque 2 sont utilisés)Pour ouverture à gauche12096Forme M8

23.75 €

1 5 jours 10150 (lorsque 2 sont utilisés)Ouverture à droite utilisée12096Forme M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières amovibles Matériau du corps principal EN AW6081 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé, revêtement transparent
Couleur du corps principal Argent Offre Unité simple (pas d'écrou rectangulaire, de support d'écrou et de boulons de fixation)

Assistance technique