Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DHS-5065-6
Type | Charnières plates | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Laiton [sans plomb] | Traitement de surface | Surface polie miroir |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(N) | 200 (lorsque 2 sont utilisés) | Sens d'ouverture | Identique pour ouverture à gauche et ouverture à droite | Longueur(mm) | 65 |
Largeur(mm) | 50 | Sélection de profilés extrudés compatibles | Forme M6 | Offre | Unité simple (pas d'écrou rectangulaire, de support d'écrou et de boulons de fixation) |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière en acier inoxydable DHS, le numéro d'article est le suivant: DHS-5065-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DHS-5065-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles