Charnière de profilé extrudé en aluminium pour charges lourdes (compatible avec différents types)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHH-70127-68-L
AHH-70127-68-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens d'ouverture

68.80 €

1 Disponible 5 jours 10Pour ouverture à gauche

68.80 €

1 Disponible 5 jours 10Ouverture à droite utilisée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Charnières amovibles Matériau du corps principal EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé
Couleur du corps principal Argent Charge admissible(N) 500 (lorsque 2 sont utilisés) Longueur(mm) 127
Largeur(mm) 70 Sélection de profilés extrudés compatibles Type M6 et type M8 Offre Unité simple (pas d'écrou rectangulaire, de support d'écrou et de boulons de fixation)
Matériau du capuchon Polyamide [PA] Matériau de l'axe Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Matériau du roulement Polyacétal (POM)

Assistance technique