• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support renforcé série M6 ABCH-6025-6-C5

Support renforcé série M6 ABCH-6025-6-C5

Détails du produit:

Référence fabricant: ABCH-6025-6-C5

Marque: NIC AUTOTEC

Prix: 6.13

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ABCH-6025-6-C5

Référence pièce
ABCH-6025-6-C5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.13 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série NIC Autotec série M6 Largeur de profilé applicable(mm) 30
Nombre de fentes applicables Rainure d'une rangée Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Sans standard
Spécifications Support uniquement Matériau du corps principal EN AW-6063-T5 équiv. Traitement de surface Traitement à l'aluminium anodisé
Largeur(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Support renforcé série M6 ABCH-6025-6-C5, le numéro d'article est le suivant: ABCH-6025-6-C5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABCH-6025-6-C5.

Assistance technique