Support standard série M6 (acier) BLCM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLCM-3025-6
BLCM-3025-6-BNH
BLCM-3025-6-CNH
BLCM-3025-6-T6
BLCM-3025-6-T6-BNH
BLCM-3025-6-T6-CNH
BLCM-3055-6
BLCM-3055-6-BNH
BLCM-3055-6-CNH
BLCM-3055-6-T4
BLCM-3055-6-T5
BLCM-3055-6-T6
BLCM-3055-6-T6-BNH
BLCM-3055-6-T6-CNH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Taraudage Spécifications Largeur
(mm)
Type à vis Vis・Matériau d'écrou

2.21 €

1 Disponible 5 jours 1030Rainure d'une rangéeAucun taraudageSupport uniquement25--

3.03 €

1 Disponible 5 jours 1030Rainure d'une rangéeAucun taraudageJeu de fixations25Vis de fixationAcier

3.63 €

1 Disponible 5 jours 1030Rainure d'une rangéeAucun taraudageJeu de fixations25Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

5.87 €

1 Disponible 5 jours 1030Rainure d'une rangéeAvec taraud M6Support uniquement25--

6.49 €

1 Disponible 5 jours 1030Rainure d'une rangéeAvec taraud M6Jeu de fixations25Vis de fixationAcier

7.10 €

1 Disponible 5 jours 1030Rainure d'une rangéeAvec taraud M6Jeu de fixations25Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

2.88 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAucun taraudageSupport uniquement55--

4.19 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAucun taraudageJeu de fixations55Vis de fixationAcier

5.38 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAucun taraudageJeu de fixations55Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

5.60 €

1 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAvec taraud M4Support uniquement55--

5.60 €

1 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAvec taraud M5Support uniquement55--

6.63 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAvec taraud M6Support uniquement55--

7.25 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAvec taraud M6Jeu de fixations55Vis de fixationAcier

8.43 €

1 Disponible 5 jours 1060Rainure à 2 rangéesAvec taraud M6Jeu de fixations55Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports fins Nom de la série NIC Autotec série M6 Perpendicularité Sans standard
Matériau du corps principal EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) Traitement de surface Chrome trivalent

Assistance technique