Support standard série M8 (acier) BLSM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLSM-4035-8
BLSM-4035-8-BNH
BLSM-4035-8-CNH
BLSM-4075-8
BLSM-4075-8-BNH
BLSM-4075-8-CNH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de profilé applicable
(mm)
Nombre de fentes applicables Spécifications Largeur
(mm)
Type à vis Vis・Matériau d'écrou

3.42 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure d'une rangéeSupport uniquement35--

5.04 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixations35Vis de fixationAcier

6.27 €

1 Disponible 5 jours 1040Rainure d'une rangéeJeu de fixations35Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

4.54 €

1 Disponible 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesSupport uniquement75--

7.78 €

1 Disponible 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixations75Vis de fixationAcier

10.22 €

1 Disponible 5 jours 1080Rainure à 2 rangéesJeu de fixations75Boulon de rondelle inclus, tête à six pans creuxAcier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports fins Nom de la série NIC Autotec série M8 Perpendicularité Sans standard
Matériau du corps principal EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) Traitement de surface Chrome trivalent

Assistance technique