Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ABLH-100
Forme du support | Avec couvercle | Nom de la série | NIC Autotec série H10 | Largeur de profilé applicable(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | Rainure à 2 rangées | Perpendicularité | Sans standard | Spécifications | Support uniquement |
Matériau du corps principal | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé / revêtement transparent | Largeur(mm) | 90 |
Vous vous trouvez sur la page de Support renforcé série H10 ABLH-100, le numéro d'article est le suivant: ABLH-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABLH-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles