Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Série d'extrusions | NIC Autotec série M8 | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Traitement à l'aluminium anodisé, revêtement transparent |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Argent | Longueur(mm) | 40 | Largeur(mm) | 40 |
Épaisseur(mm) | 15 | Composant fixé | CS-08-18 (un), ECCS-08-28 (deux) |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles