Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-ME6-1B |
P-ME6-4A |
P-ME12-3B |
P-ME12-N8A |
P-ME19-8A |
P-ME19-N4B |
P-ME25-4A |
P-MEW3-N3B |
P-MEW4-N4B |
P-MEW6-N3B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | D.E. de tube applicable (mm) D2 | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | D.E. de tube applicable (pouces) D2 | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.58 € | 1 | 13 jours | PFA | 6 | 4 | - | - | R | 1/8B | ||
102.74 € | 1 | 13 jours | PTFE | 6 | 4 | - | - | R | 1/2B | ||
97.09 € | 1 | 13 jours | PFA | 12 | 10 | - | - | R | 3/8B | ||
164.72 € | 1 | 13 jours | PTFE | 12 | 10 | - | - | NPT (filetage mâle) | 1B | ||
184.95 € | 1 | 13 jours | PTFE | 19 | 15.8 | - | - | R | 1B | ||
135.76 € | 1 | 13 jours | PFA | 19 | 15.8 | - | - | NPT (filetage mâle) | 1/2B | ||
268.44 € | 1 | 13 jours | PTFE | 25 | 22 | - | - | R | 1/2B | ||
91.66 € | 1 | 50 jours | PFA | - | - | 3/8 | 1/4 | NPT (filetage mâle) | 3/8B | ||
97.09 € | 1 | 13 jours | PFA | - | - | 1/2 | 3/8 | NPT (filetage mâle) | 1/2B | ||
222.67 € | 1 | 13 jours | PFA | - | - | 3/4 | 5/8 | NPT (filetage mâle) | 3/8B |
Loading...
Type | Corps de fixation | Type de connexion | Vis⇔tuyau | Type de connexion filetage à tuyau | Coudé fileté |
---|---|---|---|---|---|
Type de composant associé | Écrou | Pression de service max.(MPa) | 0.7 | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
D.E. de tube applicable (mm) D2
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
D.E. de tube applicable (pouces) D2
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles