Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STF-019SA1-6.35B-6.35B |
STF-039SA1-15B-19B |
STF-056SA1-15B-28B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.45 € | 1 | 94 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 25 | 3 | 0.15 | 0.2 | 0.70×10-6 | ||
95.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 15 | 19 | 39 | 41 | 17 | 0.2 | 0.3 | 21.13×10-6 | ||
127.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 15 | 28 | 56 | 60 | 60 | 0.2 | 0.3 | 125.5×10-6 |
Loading...
Type | Type de caoutchouc antivibration | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Matériau du corps | Aluminium |
Catégorie | Corps d'accouplement | Vitesse de rotation maximale(tr/min) | 10000 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 1.5 | Matériau de pièce d'amortissement | Caoutchouc nitrile | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles