Pied de réglage de niveau (avec caoutchouc) (KA)

Pied de réglage de niveau (avec caoutchouc) (KA)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Excellent cost performance

[Features]
· Mounting is performed using the Phillips head slot on the bottom of the foot and the hex nut on the top of the foot.
The bottom pad rubber has slip-prevention effect, cushioning properties, light vibration-proof performance, and liquid resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KA40-08X060R
KA40-10X050R
KA50-12X070R
KA60-16X070R
KA60-20X100R
KA60-20X130R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(kN)
Longueur de filetage L1
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Pas de filetage
(mm)

7.17 €

1 6 jours 1036078.581.25

7.78 €

1 6 jours 1035070101.5

10.19 €

1 6 jours 1057093121.75

10.37 €

7.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1077097162

18.49 €

1 6 jours 107100130202.5

19.27 €

1 8 jours 107130160202.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Type de forme de montage Type à montage métallique
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du filetage Acier Traitement de surface du filetage Chrome trivalent au zinc
Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent au zinc Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc chloroprène
Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA

Assistance technique