Bouchon libre à filetage femelle

Bouchon libre à filetage femelle
Free plug for general air tools
All Orientations 60°, Bending Angle 30°

[Features]
● Hose twisting is eliminated
● Hose breakage is eliminated
● Reduces the burden on worker's wrists and shoulders.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FP6-2FF

Référence pièce
FP6-2FF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.07 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rotatif Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Types de vis de connexion G
Valeur nominale de filetage 1/4 Pression de service maximale (MPa) 1.0

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon libre à filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: FP6-2FF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FP6-2FF.

Assistance technique