Référence fabricant: OL22M
Marque: IFIELD
Prix: 9.69 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OL22M
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Tuyauterie d'installation / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Types de vis de connexion | R | Valeur nominale de filetage | 1/4 | Pression de service maximale (MPa) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de DS LITE, douilles à filetage mâle, le numéro d'article est le suivant: OL22M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OL22M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles