Référence fabricant: PO1
Marque: IFIELD
Prix: 33.80 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PO1
Type | Branchement | Mâle/femelle | Branchement mâle et femelle | Matériau du corps principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Nombre de raccords et de connexions | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Pression de service maximale (MPa) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Collecteur, douille à appariement à simple pression, le numéro d'article est le suivant: PO1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PO1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles