Douille à appariement à simple pression, haute pression

Douille à appariement à simple pression, haute pression

Détails du produit:

Référence fabricant: HPO1

Marque: IFIELD

Prix: 69.50

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HPO1

Référence pièce
HPO1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

69.50 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Branchement Mâle/femelle Branchement mâle et femelle Matériau du corps principal Acier
Matériau du joint NBR Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Nombre de raccords et de connexions 2 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de service maximale (MPa) 3.0

Vous vous trouvez sur la page de Douille à appariement à simple pression, haute pression, le numéro d'article est le suivant: HPO1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HPO1.

Assistance technique