Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Extrémité de tige, type à filetage femelle, série PHS

Extrémité de tige, type à filetage femelle, série PHS
  • Remise sur volume

(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS5
PHS5L
PHS6
PHS6L
PHS8
PHS8L
PHS10
PHS10L
PHS12
PHS12L
PHS14
PHS14L
PHS16
PHS16L
PHS18
PHS18L
PHS20
PHS20L
PHS22
PHS22L
PHS25
PHS25L
PHS30
PHS30L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis d'assemblage D.I. d
(Ø)
Sens du filetage de connexion Capacité de charge de base
(kN)
Angle d'inclinaison admissible
(deg)

9.77 €

Disponible 9 jours 10M55Vis droite2.94.5

9.77 €

Disponible 9 jours 10M55Vis gauche2.94.5

9.77 €

Disponible 9 jours 10M66Vis droite3.78

9.77 €

Disponible 9 jours 10M66Vis gauche3.78

11.01 €

Disponible 4 jours 10M88Vis droite6.510

11.01 €

Disponible 9 jours 10M88Vis gauche6.510

11.77 €

Disponible 9 jours 10M1010Vis droite9.78

11.77 €

Disponible 4 jours 10M1010Vis gauche9.78

13.32 €

Disponible 9 jours 10M1212Vis droite12.210

13.32 €

Disponible 9 jours 10M1212Vis gauche12.210

15.63 €

Disponible 9 jours 10M1414Vis droite16.511

15.63 €

Disponible 9 jours 10M1414Vis gauche16.511

19.96 €

Disponible 4 jours 10M1616Vis droite20.012

19.96 €

Disponible 9 jours 10M1616Vis gauche20.012

23.35 €

Disponible 4 jours 10M1818Vis droite25.111

23.35 €

Disponible 9 jours 10M1818Vis gauche25.111

29.07 €

Disponible 4 jours 10M2020Vis droite29.311

29.07 €

Disponible 64 jours 10M2020Vis gauche29.311

34.61 €

Disponible 4 jours 10M2222Vis droite35.812

34.61 €

Disponible 9 jours 10M2222Vis gauche35.812

62.24 €

Disponible 9 jours 10M2425Vis droite43.912

62.24 €

Disponible 9 jours 10M2425Vis gauche43.912

88.18 €

Disponible 4 jours 10M3030Vis droite62.212

88.18 €

Disponible 9 jours 10M3030Vis gauche62.212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier au carbone pour construction
Forme du filetage de connexion Filetage femelle Matériau de la bille Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone Matériau de la garniture Alliage de cuivre spécial
Méthode de lubrification Lubrification

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique