Vis à billes roulée, série BSM, vis-mère moyenne, type compact

Vis à billes roulée, série BSM, vis-mère moyenne, type compact

[Caution]
*All of the model numbers on this product page are rolling ball screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSM1004X[35-1000/1]
BSM1604X[46-1100/1]
BSM1605X[51-1500/1]
BSM1610X[58-1500/1]
BSM2004X[47-2000/1]
BSM2005X[52-2000/1]
BSM2504X[47-3000/1]
BSM2505X[52-3000/1]
BSM2510X[86-3000/1]
BSM3204X[48-3000/1]
BSM3205X[53-3000/1]
BSM3210X[91-3000/1]
BSM4005X[56-3000/1]
BSM4010X[94-3000/1]
BSM5010X[94-3000/1]
BSM6310X[99-3000/1]
BSM8010X[99-3000/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'écrou Lt
(mm)
Méplats de l'écrou W
(mm)
Diamètre extérieur de la bride Df
(mm)
Screw Shaft Length
(mm)

-

Devis 104[0.05 ou moins] 0.05 ou moins1 x 334284635 ~ 1000

-

Devis 164[0.10 ou moins] 0.10 ou moins1×445344946 ~ 1100

-

Devis 165[0.10 ou moins] 0.10 ou moins1×450344951 ~ 1500

-

Devis 1610[0.10 ou moins] 0.10 ou moins1 x 357345858 ~ 1500

-

Devis 204[0.10 ou moins] 0.10 ou moins1×446405747 ~ 2000

-

Devis 205[0.10 ou moins] 0.10 ou moins1×451405752 ~ 2000

-

Devis 254[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×446466347 ~ 3000

-

Devis 255[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×451466352 ~ 3000

-

Devis 2510[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×485527286 ~ 3000

-

Devis 324[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×447527248 ~ 3000

-

Devis 325[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×452527253 ~ 3000

-

Devis 3210[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×490628891 ~ 3000

-

Devis 405[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×455649056 ~ 3000

-

Devis 4010[0.2 ou moins] 0.20 ou moins1×4937010494 ~ 3000

-

Devis 5010[0.03 ou moins] 0.25 ou moins1×4938211494 ~ 3000

-

Devis 6310[0.03 ou moins] 0.25 ou moins1×4989513199 ~ 3000

-

Devis 8010[0.03 ou moins] 0.25 ou moins1×49811515099 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie du produit Vis à billes roulée Forme de l'écrou Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Niveau de précision C10 Précharge Sans précharge Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique