Vis à billes roulée, série BSD, grande vis-mère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSD1616X[39-1500/1]
BSD2020X[48-2000/1]
BSD2525X[58-3000/1]
BSD3232X[72-3000/1]
BSD4040X[90-3000/1]
BSD5050X[108-3000/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Longueur totale de l'écrou Lt
(mm)
Méplats de l'écrou W
(mm)
Diamètre extérieur de la bride Df
(mm)
Screw Shaft Length
(mm)

-

Devis 1616[0.10 ou moins] 0.10 ou moins38345339 ~ 1500

-

Devis 2020[0.10 ou moins] 0.10 ou moins47416248 ~ 2000

-

Devis 2525[0.2 ou moins] 0.20 ou moins57497458 ~ 3000

-

Devis 3232[0.2 ou moins] 0.20 ou moins71609272 ~ 3000

-

Devis 4040[0.2 ou moins] 0.20 ou moins897511490 ~ 3000

-

Devis 5050[0.03 ou moins] 0.25 ou moins10792135108 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie du produit Vis à billes roulée Forme de l'écrou Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Niveau de précision C10 Précharge Sans précharge Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1.7×4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique