Vis à billes roulée, série BSW, vis-mère extra grande, type compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSW1632X[35-800/1]
BSW2040X[42-2000/1]
BSW2550X[51-800/1]
BSW3264X[63-800/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Longueur totale de l'écrou Lt
(mm)
Méplats de l'écrou W
(mm)
Diamètre extérieur de la bride Df
(mm)
Screw Shaft Length
(mm)

-

Devis 1632[0.10 ou moins] 0.10 ou moins34365535 ~ 800

-

Devis 2040[0.10 ou moins] 0.10 ou moins41405842 ~ 2000

-

Devis 2550[0.2 ou moins] 0.20 ou moins50487051 ~ 800

-

Devis 3264[0.2 ou moins] 0.20 ou moins62609263 ~ 800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie du produit Vis à billes roulée Forme de l'écrou Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Niveau de précision C10 Précharge Sans précharge Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite Nombre de circuits(rangées x enroulements) 0.7×4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique